»Kotači s prigušivanjem buke

U širokom programu kotača za transportne uređaje postoje i kotači koji prave malo buke, a koje možete uvijek koristiti tamo gdje je važan mir.

Tvrdi kotači prenose neravnomjernosti tla izravno na upravljač. Ovi udarci se prenose na transportiranu robu. To izaziva značajnu buku.

U području noćne dostave iz supermarketa u stambenim predjelima npr. granične vrijednosti su još strože. Ove granične vrijednosti sada možete prekoračiti s kotačima koji imaju odgovarajuće prigušivanje buke.

TENTE nudi različita rješenja.

Prvo se dalje razvijaju uobičajeni kotači od poliamida. Pod oznakom „HUR“ TENTE nudi hibridni kotač. Posebno oblikovani elastični gumeni prsten se kompletno oblaže brizganjem visokovrijednog poliamida. Rezultat su tvrda nosiva glavčina i tvrda obloga od poliamida. Kombinacija korištenih materijala u obliku sendviča stvara posebno povoljna obilježja.

TENTE je razvio i novi kotač s prigušivanjem buke: POS ili UOT kotač 125 mm Ø.

Uporabom visokoučinkovitih materijala se prigušivanje vrši putem provrta na osovini. Veliku prednost predstavlja i mogućnost opremanja kotača koji do sada nisu imali prigušivanje, a što može obaviti sam krajnji potrošač. Kotač POS se sastoji od polipropilena i ima ležaj kotača s prigušivanjem buke. Kotač UOT se izrađuje od poliamida. U glavčini kotača se nalazi precizni kuglični ležaj s prigušivanjem buke. Kotač od poliamida je otporan na temperaturu od – 40° C do +80° C.

Obje izvedbe jamče posebno mali otpor pri kotrljanju i okretanju.