»Podaci za korisnike
Prema "Zakonu o odgovornosti za proizvode" (§ 4 Prod-HaftG) kao obaveza proizvođača za proizvode definirane su slijedeće informacije o kotačima. U slučaju nepridržavanja uputa proizvođač ne preuzima odgovornost. Pridržavamo pravo tehničkih izmjena.
1.0 Podaci o proizvodima i odgovarajuća primjena
Kotači su prema ovoj definiciji ugradbeni dijelovi koji su općenito izmjenjivi i ugrađuju se na predviđene uređaje, namještaj, transportne sustave ili slične proizvode kako bi omogućili kretanje. Ovi podaci o proizvodima odnose se na kotače, a posebice na pasivne okrtne kotače za vozila i uređaje koji se ne pokreću strojno, koji se u nastavku nazivaju objekti, a koji se obično povremeno pokreću brzinom koraka.
Kotače u ovim podacima o proizvodima možemo podijeliti u sljedeća područja primjene:
Područje stanovanja
npr. namještaj za sjedenje, namještaj za stanovanje
Područje usluga
- općenito područje usluga, npr. kolica za kupovinu, uredski strojevi
Područje bolnica npr. bolesnički kreveti
Područje industrije
transportni uređaji srednje i veće nosivosti
Odgovarajuća primjena posebice uključuje stručnu montažu:
Proizvod morate pričvrstiti na objekt na svim predviđenim mjestima.
b) Objekt mora na tim mjestima ima dostatnu čvrstoću.
Na funkciju proizvoda ne smije negativno utjecati montaža.
d) Okretni kotači moraju biti montirani tako da njihove okretne osovine stoje okomito.
e) Fiksirane kotače morate montirati tako da osovine njihovih kotača budu međusobno poravnate.
f) Na jednom objektu se koristi samo ista vrsta okretnihkotača . Ako ugrađujete i fiksirane kotače, smijete montirati samo kotače koje je preporučio proizvođač.
Za vlažne prostore, u slučaju lošeg vremena, u blizini mora ili pri uporabi u agresivnoj, korodirajućoj okolini morate navesti specifikaciju posebne izvedbe.
Pri uporabi u temperaturnom području ispod 5 °C i iznad 30 °C navesti proizvode u posebnoj izvedbi. Ni u kojem slučaju ne smijete koristiti standardne proizvode u ovim uvjetima pod nazivnim opterećenjem.
Kotač, kućište, zaporni uređaj i pribor osovine čine funkcionalnu cjelinu. Jamstvo postoji samo za naše originalne proizvode. Pri odabiru kotača morate poznavati sva moguća opterećenja. U suprotnom slučaju morate uračunati dovoljno dodatnih sigurnosnih elemenata.
2.0 Neispravna uporaba
Neispravna uporaba, odnosno neodgovarajuća uporaba kotača je na primjer u sljedećim slučajevima:
2.1 Uporaba kotača pod većim teretom, odnosno iznad maks. nosivosti navedene u katalogu.
2.2 Ako ih koristite na neodgovarajućem, neravnom tlu.
2.3 Previsoka ili preniska temperatura okoline.
2.4 Uređaj s blokiranim kotačima nasilno pokrećete.
2.5 Djelovanje posebno agresivnih medija.
2.6 Ako se pojavljuju vrlo velika opterećenja uslijed udarca i pada.
2.7 Strana tijela mogu upasti u spojeve.
2.8 Ako koristite kotače prevelikom brzinom.
2.9 Izvršene su izmjene koje nisu usuglašene s proizvođačem.
3.0 Učinkovitost proizvoda
Ako učinkovitost proizvoda nije konkretno utvrđena u našim katalozima, prospektima, opisima učinkovitosti itd., morate dogovoriti zahtjeve za kotače ili njihove dijelove s nama.
Smjernice predstavljaju važeće DIN, EN i ISO norme.
4.0 Održavanje proizvoda
Kotače po potrebi morate redovito
- podmazivanjem mjesta ležajeva
- učvršćivanjem labavih spojeva
se održava.
Smijete koristiti samo sredstva za čišćenje koja ne sadrže sastojke koji uzrokuju koroziju i oštećenje. Kotače ili njihove dijelove morate odmah zamijeniti ako se pojave smetnje u funkcijama.
5.0 Obveze informiranja i upućivanja
Za ispunjenje obveza informiranja i upućivanja te radove održavanja u skladu sa Zakonom o odgovornosti za proizvode raspoloživa je sljedeća dokumentacija:
- za trgovinu i drugog obrađivača:
Katalozi s informacijama o proizvodima i korisničkim informacijama
- za korisnika:
Podaci o proizvodu i podaci za korisnika.
Za osiguravanje funkcije kotača
- obrađivači se trebaju pridržavati ovih podataka o proizvodima (točka 1.0 - 6.0) i po potrebi zatražiti od proizvođača ili trgovine da ih preda korisniku.
- obrađivači se trebaju pridržavati ovih podataka o proizvodima (točka 1.0 - 6.0) i po potrebi zatražiti od proizvođača ili trgovine da ih preda korisniku.
6.0 Proizvodi i crteži_
Podaci o proizvodu i crteži sadrže sljedeća odstupanja:
Visina ugradnje i Ø kotača: +/- 2 mm
Provjes: +/- 1 mm