»Kotač za bolesničke krevete LINEA

Za povećanje ugode i sigurnosti pacijenata kod bolesničkih i njegovateljskih kreveta traži se po mogućnosti niži položaj za ležanje.
Za ispunjavanje ovog zahtjeva TENTE je razvio seriju dvostrukih kotača LINEA. Ona kombinira elegantan dizajn, jasne crte, visokovrijedne materijale s trenutno jedinstvenom ukupnom visinom koja je samo nekoliko milimetara iznad promjera kotača.
Stoga kotač od 150 mm ima ukupnu visinu od samo 155 mm. Pri tome možete koristiti ugodni hod kotača od 150 mm na veličini ugradnje uobičajenog dvostrukog kotača od 125 mm.
Daljnja velika prednost je vrlo blago ponašanje pri okretanju zbog upotrebe dva precizna kuglična ležaja u okretnom vijencu kućišta. Centralna blokada bez održavanja djeluje na unutrašnje nazupčane vijence kotača. Pri koncepciji namještaja u bolnici sve se više pazi na oblikovanje. Dizajn predstavlja funkciju koju ne treba podcjenjivati.
Medicinski uređaji, a posebice bolesnički kreveti, trebaju pobuditi povjerenje u pacijenata i pružiti im sigurnost. Stoga polažemo mnogo pažnje zahtjevima za dizajn. Rezultat je lijepo oblikovani kotač harmoničnih crta. Glatki omotači smanjuju nakupljanje nečistoća i lako se čiste. Nijansu boje kotača možete uskladiti s izravnim poveznim komponentama i okvirom kreveta. Prozirni nerotirajući pokrov u sredini kotača ostavlja prostor za logotip tvrtke ili napomene o antistatičnosti i perivosti.
Tehnički podaci:
Nosivo kućište od visokovrijedne plastike, dva precizna kuglična ležaja kao okretni ležaj
Tijelo kotača: Poliamid
Obloga: poliuretan,
Precizni kuglični ležaj,
isporučiva i u perivoj izvedbi sa zabrtvljenim preciznim kugličnim ležajem.
Dvostruki kotači su raspoloživi kao:
5940: Okretni kotač
5944: 5944: okretni kotači s potpunom blokadom (zaporom) ili blokadom smjera
5946: Okretni kotač s potpunom blokadom
Veličina kotača: 150 mm
Nosivost iznosi 150 kg po kotaču.