Online katalog


Učitavanje PDF-a Upit
2D crtež Ispis
CAD podaci Pribor  
°F / " / LBS
2976PJE075P54

EAN 4031582302868

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Kuglice od inoxa.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni kuglični ležaj nehrđajući, Priključak s pločicom

Kotač Ø 75 mm
Širina gume 25 mm
Tvrdoća omotača Shore A 87
Veličine ploče 70 x 55 mm
Razmak između otvora na ploči 57/51 x 41 mm
Otvor na ploči 5,5 mm
Provjes 28 mm
Krug smetnji Ø 131 mm
Visina 103 mm
Područje temperature - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Nosivost 100 kg
Nosivost, statička 200 kg
Povećati sliku  



Povećati crtež

Povećati crtež