|
2976PJH075P54

EAN 4031582302875
Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Kuglice od inoxa.
Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, klizni ležaj, Priključak s pločicom
|
|
|
Kotač Ø
|
75 mm |
|
Širina gume
|
25 mm |
|
Tvrdoća omotača
|
Shore A 87 |
|
|
Veličine ploče
|
70 x 55 mm |
|
Razmak između otvora na ploči
|
57/51 x 41 mm |
|
Otvor na ploči
|
5,5 mm |
|
Provjes
|
28 mm |
|
Krug smetnji Ø
|
131 mm |
|
Visina
|
103 mm |
|
|
Područje temperature
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Vlastita težina
|
0.578 kg |
|
Nosivost
|
100 kg |
|
Nosivost, statička
|
200 kg |
|
|
|