Online katalog


Učitavanje PDF-a Upit
2D crtež Ispis
CAD podaci  
°F / " / LBS
2976UAE075P54

EAN 4031582302882

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, nehrđajući konusni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Kotač Ø 75 mm
Širina gume 25 mm
Tvrdoća omotača Shore D 40
Veličine ploče 70 x 55 mm
Razmak između otvora na ploči 57/51 x 41 mm
Otvor na ploči 5,5 mm
Provjes 28 mm
Krug smetnji Ø 131 mm
Visina 103 mm
Područje temperature - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Vlastita težina 0.676 kg
Nosivost 100 kg
Nosivost, statička 200 kg
Povećati sliku  



Povećati crtež

Povećati crtež