Online katalog


Učitavanje PDF-a Upit
2D crtež Ispis
CAD podaci Pribor  
°C / mm / kg
7976PJH075P54

EAN 4031582312324

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od inoxa, nehrđajuće, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Kotač Ø 2.95 "
Širina gume 0.98 "
Tvrdoća omotača Shore A 87
Veličine ploče 2.76 x 2.17 "
Razmak između otvora na ploči 2.24/2.01 x 1.61 "
Otvor na ploči 0.22 "
Provjes 1.10 "
Krug smetnji Ø 5.16 "
Visina 3.98 "
Područje temperature - 4 / + 140 °F
Norma EN 12530 
Vlastita težina 1.274 LBS
Nosivost 220 LBS
Nosivost, statička 440 LBS
Povećati sliku  



Povećati crtež

Povećati crtež