|
2976UAE075P54

EAN 4031582302882
Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.
Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, nehrđajući konusni kuglični ležaj, Priključak s pločicom
|
|
|
Kotač Ø
|
2.95 " |
|
Širina gume
|
0.98 " |
|
Tvrdoća omotača
|
Shore D 40 |
|
|
Veličine ploče
|
2.76 x 2.17 " |
|
Razmak između otvora na ploči
|
2.24/2.01 x 1.61 " |
|
Otvor na ploči
|
0.22 " |
|
Provjes
|
1.10 " |
|
Krug smetnji Ø
|
5.16 " |
|
Visina
|
4.06 " |
|
|
Područje temperature
|
- 4 / + 140 °F |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Vlastita težina
|
1.490 LBS |
|
Nosivost
|
220 LBS |
|
Nosivost, statička
|
440 LBS |
|
|
|