Online katalog


Učitavanje PDF-a Upit
2D crtež Ispis
Pribor  
°C / mm / kg
AVIANA
5976UAE075P54

EAN 4031582324648

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od poliamida, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, gornji kuglični vijenac s kuglicama od inoxa, donji kuglični vijenac s kuglicama od POM-a, osovina kotača pričvršćena zakovicom.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, nehrđajući konusni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Kotač Ø 2.95 "
Širina gume 0.98 "
Tvrdoća omotača Shore D 40
Veličine ploče 2.76 x 2.17 "
Razmak između otvora na ploči 2.24/2.01 x 1.61 "
Otvor na ploči 0.22 "
Provjes 1.10 "
Visina 4.06 "
Područje temperature - 4 / + 140 °F
Norma EN 12530 
Vlastita težina 1.091 LBS
Nosivost 220 LBS
Nosivost, statička 440 LBS
Povećati sliku  



Povećati crtež

Povećati crtež