2976PJE075P54

EAN 4031582302868
Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Kuglice od inoxa.
Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni kuglični ležaj nehrđajući, Priključak s pločicom
|
|
|
Kotač Ø
|
75 mm |
|
Širina gume
|
25 mm |
|
Tvrdoća omotača
|
Shore A 87 |
|
|
Veličine ploče
|
70 x 55 mm |
|
Razmak između otvora na ploči
|
57/51 x 41 mm |
|
Otvor na ploči
|
5,5 mm |
|
Provjes
|
28 mm |
|
Krug smetnji Ø
|
131 mm |
|
Visina
|
103 mm |
|
|
Područje temperature
|
- 20 / + 60 °C |
|
Norma
|
EN 12530 |
|
Nosivost
|
100 kg |
|
Nosivost, statička
|
200 kg |
|
|
|