List s podacima o proizvodu


2976PJH075P54


EAN 4031582302875

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Kuglice od inoxa.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Kotač Ø 75 mm
Širina gume 25 mm
Tvrdoća omotača Shore A 87
Veličine ploče 70 x 55 mm
Razmak između otvora na ploči 57/51 x 41 mm
Otvor na ploči 5,5 mm
Provjes 28 mm
Krug smetnji Ø 131 mm
Visina 103 mm
Područje temperature - 20 / + 60 °C
Norma EN 12530 
Vlastita težina 0.578 kg
Nosivost 100 kg
Nosivost, statička 200 kg