2D crtež
|
|
DQP400x100-Ø25 NL75 4PR
EAN 4031582318043
Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač: gume, precizni kuglični ležaj, blok profil
| Otpornost na habanje pri kotrljanju |
 |
| Buka pri kretanju |
 |
| Trošenje |
 |
| Otpornost na temperaturnu razliku |
 |
| Zaštita od hrđe |
 |
Online narudžba
|
|
Ukupna cijena:
|
Eura po komadu plus PDV
|
|
|
(Popust)
|
|
Naručena količina:
|
|
|
|
|
Tehnički podaci
|
|
Kotač Ø
|
400 mm |
|
Širina gume
|
100 mm |
|
Otvor na osovini Ø
|
25 mm |
|
Duljina glavčine
|
75 mm |
|
Tvrdoća omotača
|
Shore A 55 |
|
Vlastita težina
|
2.665 kg |
|
Nosivost
|
250 kg |
|
Nosivost, statička
|
500 kg |
|
|
|
|