Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
1298POI014P80

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, osovina kotača pričvršćena zakovicom, Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s okruglom pločicom

Promjer kotača
14 mm
Širina gume
14 mm
Veličina ploče
26 mm
Visina
13.5 mm
Nosivost
15 kg
 
Kliknite ovdje!
2198POI014P60-30x17

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, osovina kotača pričvršćena zakovicom, Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
14 mm
Širina gume
14 mm
Veličina ploče
30 x 17 mm
Visina
17 mm
Nosivost
25 kg