Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2198UOI030P60-45X20

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, osovina kotača pričvršćena zakovicom, Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
30 mm
Širina gume
15 mm
Veličina ploče
45 x 20 mm
Visina
34 mm
Nosivost
40 kg