Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
5920UOI035L51-10

Okretni kotač, Kućište od poliamida.

Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
35 mm
Širina gume
11 mm
Stražnji otvor Ø
10 mm

52 mm
Visina
44.5 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
5920UOI035L51-9

Okretni kotač, Kućište od poliamida.

Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
35 mm
Širina gume
11 mm
Stražnji otvor Ø
9 mm

52 mm
Visina
31 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
A520POI035L51-8

Okretni kotač, Kućište od polipropilena.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
35 mm
Širina gume
6 mm
Stražnji otvor Ø
8 mm

38 mm
Visina
39 mm
Nosivost
30 kg