Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
1430POI038P60-46x38

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s jednostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena zakovicom.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
38 mm
Širina gume
16 mm
Veličina ploče
46 x 38 mm
Provjes
13 mm
Visina
50.5 mm
Nosivost
25 kg