Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
5520POI042L51-8

Okretni kotač, Kućište od poliamida.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
42 mm
Širina gume
6 mm
Stražnji otvor Ø
8 mm

37 mm
Visina
49 mm
Nosivost
30 kg
 
Kliknite ovdje!
5520POI042L51-8 chrome

Okretni kotač, Kućište od poliamida.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
42 mm
Širina gume
6 mm
Stražnji otvor Ø
8 mm

37 mm
Visina
49 mm
Nosivost
30 kg
 
Kliknite ovdje!
A520POI042L51-8

Okretni kotač, Kućište od polipropilena.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, sa slijepim otvorom za priključivanje kotača za namještaj

Promjer kotača
42 mm
Širina gume
6 mm
Stražnji otvor Ø
8 mm

37 mm
Visina
49 mm
Nosivost
30 kg