Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2198UOI045P60-67x24

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, osovina kotača pričvršćena zakovicom, Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
45 mm
Širina gume
18 mm
Veličina ploče
67 x 24 mm
Visina
48.5 mm
Nosivost
55 kg