Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3430POI058P60-80x60

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s jednostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena zakovicom.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
58 mm
Širina gume
28 mm
Veličina ploče
80 x 60 mm
Provjes
21 mm
Visina
76 mm
Nosivost
100 kg