Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
POI030x18-Ø6

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj

Promjer kotača
30 mm
Širina gume
18 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
21.5 mm
Nosivost
30 kg