Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3476PVO160P69-Q1-11

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, klizni ležaj, Priključak s pločicom s integriranim centralnim zaporom

Napomena:
Sustav podešavanja je neovisan o kretanju, zbog čega je poluga za aktivaciju uvijek na istoj strani. Mogućnost proširenja za centralnu blokadu putem spojnog štapa.

Promjer kotača
160 mm
Širina gume
40 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
200 mm
Nosivost
135 kg
 
Kliknite ovdje!
3476UFP160P67

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od elastične gume bez tragova, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom s integriranim centralnim zaporom

Napomena:
Sustav podešavanja je neovisan o kretanju, zbog čega je poluga za aktivaciju uvijek na istoj strani. Mogućnost proširenja za centralnu blokadu putem spojnog štapa.

Promjer kotača
160 mm
Širina gume
46 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
216 mm
Nosivost
300 kg