Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3472DXR160P63

Okretni kotač s potpunom blokadom, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune crne gume, valjni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
160 mm
Širina gume
40 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
200 mm
Nosivost
135 kg
 
Kliknite ovdje!
3472PVR160P63

Okretni kotač s potpunom blokadom, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, valjni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
160 mm
Širina gume
40 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
200 mm
Nosivost
135 kg
 
Kliknite ovdje!
3472PXU160P63

Okretni kotač s potpunom blokadom, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, s kliznim ležajem od plastike, Priključak s pločicom

Promjer kotača
160 mm
Širina gume
40 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
200 mm
Nosivost
135 kg