Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3471PVR200P63

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, valjni ležaj, Priključak s pločicom

Napomena:
Na ovaj kotač možete postaviti zapor (blokadu) smjera. Ovaj zapor nije uključen u opseg isporuke. Molimo da ga po potrebi naručite zasebno

Promjer kotača
200 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
240 mm
Nosivost
205 kg