Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3478UFP200P63-BH256

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, omotač od elastične gume bez tragova, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
200 mm
Širina gume
46 mm
Veličina ploče
140 x 110 mm
Visina
256 mm
Nosivost
300 kg