Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3472PVR125P63

Okretni kotač s potpunom blokadom, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, valjni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
125 mm
Širina gume
37 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
161 mm
Nosivost
100 kg