Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3476PVR125P69-Q1-11

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, valjni ležaj, Priključak s pločicom s integriranim centralnim zaporom

Napomena:
Sustav podešavanja je neovisan o kretanju, zbog čega je poluga za aktivaciju uvijek na istoj strani. Mogućnost proširenja za centralnu blokadu putem spojnog štapa.

Promjer kotača
125 mm
Širina gume
37 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
161 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
3479UFR125P70-Q1-11

Okretni kotač , s centralnom blokadom (zaporom), Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od elastične gume bez tragova, valjni ležaj

Promjer kotača
125 mm
Širina gume
40 mm
Veličina ploče
105 x 85 mm
Provjes
40 mm
Visina
155 mm
Nosivost
250 kg