Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3471PVR125P63

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom, Zaštita okretnog ležaja.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od pune crne gume, valjni ležaj, Priključak s pločicom

Napomena:
Na ovaj kotač možete postaviti zapor (blokadu) smjera. Ovaj zapor nije uključen u opseg isporuke. Molimo da ga po potrebi naručite zasebno

Promjer kotača
125 mm
Širina gume
37 mm
Veličina ploče
137 x 105 mm
Provjes
55 mm
Visina
161 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
3471UFR125P70Q-L1-11

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od elastične gume bez tragova, valjni ležaj

Promjer kotača
125 mm
Širina gume
40 mm
Veličina ploče
105 x 85 mm
Provjes
40 mm
Visina
155 mm
Nosivost
250 kg