Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
MOP250x50-Ø40

Tijelo kotača od poliamida, vrlo teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
250 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
40 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
3500 kg
 
Kliknite ovdje!
MOP250x80-Ø50

Tijelo kotača od poliamida, vrlo teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
250 mm
Širina gume
80 mm
Otvor na osovini Ø
50 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
5500 kg
 
Kliknite ovdje!
TOO250x50-Ø25

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, klizni ležaj

Promjer kotača
250 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
25 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
1100 kg
 
Kliknite ovdje!
TOP250x50-Ø25

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
250 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
25 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
1100 kg