Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
DIK050x19-Ø6

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
19 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
22.2 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
DYK050x19-Ø6

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, bez mrljanja, antistatik, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
19 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
22.2 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
PJI050x19-Ø6

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
19 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
21.5 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
PJO050x19-Ø8

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
19 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
21.5 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
UAI050x20-Ø6

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
20 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
21.5 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
UAK050x20-Ø6

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, nehrđajući konusni kuglični ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
20 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
22 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
UAO050x20-Ø8

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
20 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
21 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
UAP050x19-Ø6

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
19 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
22 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
YGO050x20-Ø8

Tijelo kotača od polipropilena, antistatik, hodna površina od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
20 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
22 mm
Nosivost
50 kg