Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
POI050x20-Ø6

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
20 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
21.5 mm
Nosivost
35 kg
 
Kliknite ovdje!
UOO050x20-Ø8

Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj

Promjer kotača
50 mm
Širina gume
20 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
21.7 mm
Nosivost
55 kg