Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
DIK075x25-Ø6

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
28 mm
Nosivost
55 kg
 
Kliknite ovdje!
DYK075x25-Ø6

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, bez mrljanja, antistatik, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
28 mm
Nosivost
55 kg
 
Kliknite ovdje!
ETP075x40-Ø20 NL40

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
40 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
40 mm
Nosivost
350 kg
 
Kliknite ovdje!
ETP075x62-Ø20 NL62

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
62 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
62 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
400 kg
 
Kliknite ovdje!
ETP075x75-Ø20

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
75 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
75 mm
Nosivost
550 kg
 
Kliknite ovdje!
ETP075x95-Ø20 NL95

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
95 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
95 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
550 kg
 
Kliknite ovdje!
PJE075x25-Ø8

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni kuglični ležaj nehrđajući

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
28.4 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
PJO075x25-Ø8

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
26.5 mm
Nosivost
75 kg
 
Kliknite ovdje!
PJP075x25-Ø6

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, precizni kuglični ležaj, sa zaštitom od vlakana

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
6 mm
Duljina glavčine
28.4 mm
Nosivost
75 kg
 
Kliknite ovdje!
RK.ETP075x40-Ø47x14

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
40 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
600 kg
 
Kliknite ovdje!
RK.ETP075x62-Ø47x14

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
62 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
400 kg
 
Kliknite ovdje!
RK.ETP075x70-Ø47x14

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
70 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
400 kg
 
Kliknite ovdje!
RK.ETP075x75-Ø47x14

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
75 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
500 kg
 
Kliknite ovdje!
RK.ETP075x90-Ø47x14

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
90 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
500 kg
 
Kliknite ovdje!
RK.ETP075x95-Ø47x14

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj Nosivost na glatkom, ravnom podu.

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
95 mm

Ø47x14 mm
Nosivost
550 kg
 
Kliknite ovdje!
UAE075x25-Ø8

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, nehrđajući konusni kuglični ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
28.4 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
YGO075x25-Ø8

Tijelo kotača od polipropilena, antistatik, hodna površina od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, klizni ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
26.5 mm
Nosivost
75 kg