Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
MOP075x60-Ø20 NL60

Tijelo kotača od poliamida, vrlo teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
60 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
60 mm
 
Kliknite ovdje!
POO075x25-Ø8

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
26.5 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
WOO075x25-Ø8

Kotač od toplinski otporne plastike, klizni ležaj

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Otvor na osovini Ø
8 mm
Duljina glavčine
26.5 mm
Nosivost
50 kg