Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
MOP150x50-Ø30

Tijelo kotača od poliamida, vrlo teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
150 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
30 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
2100 kg
 
Kliknite ovdje!
MOP150x80-Ø35

Tijelo kotača od poliamida, vrlo teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
150 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
35 mm
Duljina glavčine
90 mm
Nosivost
3000 kg
 
Kliknite ovdje!
TOO150x50-Ø20

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, klizni ležaj

Promjer kotača
150 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
800 kg
 
Kliknite ovdje!
TOP150x50-Ø20

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, precizni kuglični ležaj

Promjer kotača
150 mm
Širina gume
50 mm
Otvor na osovini Ø
20 mm
Duljina glavčine
60 mm
Nosivost
800 kg