Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
POR108x36-Ø12

Tijelo kotača od polipropilena, valjni ležaj

Promjer kotača
108 mm
Širina gume
36 mm
Otvor na osovini Ø
12 mm
Duljina glavčine
44.4 mm
Nosivost
160 kg