Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9681FTP100P63

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvorednim, tvrdim, zaštićenim kugličnim vijencem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Provjes
41 mm
Visina
145 mm
Nosivost
450 kg
 
Kliknite ovdje!
9681ITP100P63

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvorednim, tvrdim, zaštićenim kugličnim vijencem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od aluminija, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Provjes
41 mm
Visina
145 mm
Nosivost
400 kg
 
Kliknite ovdje!
9681TOO100P63

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvorednim, tvrdim, zaštićenim kugličnim vijencem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Provjes
41 mm
Visina
145 mm
Nosivost
600 kg
 
Kliknite ovdje!
9681TOP100P63

Okretni kotač s blokadom smjera, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvorednim, tvrdim, zaštićenim kugličnim vijencem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Provjes
41 mm
Visina
145 mm
Nosivost
600 kg