Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9688FTP100P63

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Visina
145 mm
Nosivost
450 kg
 
Kliknite ovdje!
9688ITP100P63

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od aluminija, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Visina
145 mm
Nosivost
400 kg
 
Kliknite ovdje!
9688TOO100P63

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Visina
145 mm
Nosivost
600 kg
 
Kliknite ovdje!
9688TOP100P63

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Visina
145 mm
Nosivost
600 kg
 
Kliknite ovdje!
9958FTP100P65

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
200 x 160 mm
Visina
180 mm
Nosivost
900 kg
 
Kliknite ovdje!
9958TOP100P65

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, teška izvedba, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
100 mm
Širina gume
50 mm
Veličina ploče
200 x 160 mm
Visina
180 mm
Nosivost
1200 kg