Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9680ETP080P63

Okretni kotač, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvorednim, tvrdim, zaštićenim kugličnim vijencem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
80 mm
Širina gume
60 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Provjes
41 mm
Visina
135 mm
Nosivost
500 kg