Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9688ETP080P63

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od čelika, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
80 mm
Širina gume
60 mm
Veličina ploče
135 x 110 mm
Visina
135 mm
Nosivost
500 kg