Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9950FTP360P68

Okretni kotač, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, pocinčano-kromirano, okretni ležaj sa zaštićenim osovinskim kugličnim žlijebnim ležajem i konusnim valjnim ležajem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
80 mm
Veličina ploče
270 x 250 mm
Provjes
105 mm
Visina
490 mm
Nosivost
4800 kg