Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9958FTP360P68

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od lijevanog željeza, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
360 mm
Širina gume
80 mm
Veličina ploče
270 x 250 mm
Visina
490 mm
Nosivost
4800 kg