Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9950STP500P68

Okretni kotač, Kućište i ploča u zavarenoj čeličnog konstrukciji, pocinčano-kromirano, okretni ležaj sa zaštićenim osovinskim kugličnim žlijebnim ležajem i konusnim valjnim ležajem, stražnji svornjak pričvršćen vijkom, nipla za podmazivanje, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
80 mm
Veličina ploče
270 x 250 mm
Provjes
130 mm
Visina
610 mm
Nosivost
6000 kg