Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
9958STP500P68

Fiksirani kotač , Vilica i ploča u zavarenoj čeličnoj konstrukciji, podcinčani-kromirani, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od čeličnog lima, lakirano, teška izvedba, omotač od lijevanog poliuretana, precizni kuglični ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
500 mm
Širina gume
80 mm
Veličina ploče
270 x 250 mm
Visina
610 mm
Nosivost
6000 kg