Cijeli katalog (3633)
Kotač Ø 14 - 65 mm (265)
Kotač Ø 75 mm (228)
Kotač Ø 80 mm (147)
Kotač Ø 82 mm (65)
Kotač Ø 85 mm (111)
Kotač Ø 100 mm (657)
Kotač Ø 108 mm (5)
Kotač Ø 125 mm (779)
Kotač Ø 150 mm (288)
Kotač Ø 160 mm (276)
Kotač Ø 175 mm (5)
Kotač Ø 180 mm (1)
Kotač Ø 200 mm (328)
Kotač Ø 250 - 65 mm (172)
Kotač Ø 300 mm (64)
Kotač Ø 360 mm (9)
Kotač Ø 400 mm (70)
Promjer kotača ima veliki utjecaj na obilježja pri hodu neravnim podom. Veći kotači lakše savladavaju prepreke. I otpor pri kotrljanju je manji kod većeg promjera kotača.
Od svojeg kotača možete zahtijevati isto što i od automobila.
Ispis