Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3430POO065P60-95x70

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s jednostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena zakovicom.

Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
65 mm
Širina gume
30 mm
Veličina ploče
95 x 70 mm
Provjes
22 mm
Visina
83 mm
Nosivost
120 kg