Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
3438POO065P60-95x54

Fiksirani kotač , Vilica od čeličnog lima, podcinčana-kromirana, osovina kotača pričvršćena zakovicom, Tijelo kotača od polipropilena, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
65 mm
Širina gume
30 mm
Veličina ploče
95 x 54 mm
Visina
83 mm
Nosivost
120 kg