Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
H40-15

Plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
15 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-14x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
14 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-15x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
15 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-16x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
16 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-17x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
17 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-18x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
18 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-19x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
19 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-20x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
20 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-22x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
22 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-23x36

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
23 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-16x16

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
16 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-17x17

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
17 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-18x18

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
18 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-21x21

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
21 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-22x22

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
22 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-23x23

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
23 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R40-26x26

Četverokutni plastični prilagodnik

Duljina pričvrsnog elementa
26 mm
Visina
36 mm
Nosivost
40 kg