Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
7478PJE080P60-65x50

Fiksirani kotač , Vilica od inoxa, nehrđajuća, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni kuglični ležaj nehrđajući, Priključak s pločicom

Promjer kotača
80 mm
Širina gume
22 mm
Veličina ploče
65 x 54 mm
Visina
109 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
7478PJH080P60-65x50

Fiksirani kotač , Vilica od inoxa, nehrđajuća, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
80 mm
Širina gume
22 mm
Veličina ploče
65 x 54 mm
Visina
109 mm
Nosivost
50 kg
 
Kliknite ovdje!
8478BOO080P62

Fiksirani kotač , Vilica od inoxa, nehrđajuća, osovina kotača pričvršćena vijkom, Kotač od toplinski otporne plastike, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
80 mm
Širina gume
35 mm
Veličina ploče
105 x 85 mm
Visina
108 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
8478UOO080P62

Fiksirani kotač , Vilica od inoxa, nehrđajuća, osovina kotača pričvršćena vijkom, Tijelo kotača od poliamida, klizni ležaj, Priključak s pločicom

Promjer kotača
80 mm
Širina gume
30 mm
Veličina ploče
105 x 85 mm
Visina
108 mm
Nosivost
100 kg