Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2040UAX200R05-28
INTEGRAL

Okretni kotač, Nosivo kućište od čeličnog lima, žuto kromirano, precizni kuglični ležaj kao okretni ležaj i ležaj kotača, obloga kućišta od plastike.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, zabrtvljen, Priključak s trnom

Promjer kotača
200 mm
Širina gume
35 mm
Duljina pričvrsnog elementa
28 mm
Provjes
60 mm
Visina
229 mm
Nosivost
150 kg
 
Kliknite ovdje!
2040UAX200R05-32
INTEGRAL

Okretni kotač, Nosivo kućište od čeličnog lima, žuto kromirano, precizni kuglični ležaj kao okretni ležaj i ležaj kotača, obloga kućišta od plastike.

Tijelo kotača od poliamida, omotač od poliuretana, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, zabrtvljen, Priključak s trnom

Promjer kotača
200 mm
Širina gume
35 mm
Duljina pričvrsnog elementa
32 mm
Provjes
60 mm
Visina
229 mm
Nosivost
150 kg
 
Kliknite ovdje!
2040XSX200R05-28
INTEGRAL

Okretni kotač, Nosivo kućište od čeličnog lima, žuto kromirano, precizni kuglični ležaj kao okretni ležaj i ležaj kotača, obloga kućišta od plastike.

Tijelo kotača od poliamida, antistatik, omotač od raspršenog poliuretana, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, zabrtvljen, Priključak s trnom

Promjer kotača
200 mm
Širina gume
35 mm
Duljina pričvrsnog elementa
28 mm
Provjes
60 mm
Visina
229 mm
Nosivost
150 kg
 
Kliknite ovdje!
2040XSX200R05-32
INTEGRAL

Okretni kotač, Nosivo kućište od čeličnog lima, žuto kromirano, precizni kuglični ležaj kao okretni ležaj i ležaj kotača, obloga kućišta od plastike.

Tijelo kotača od poliamida, antistatik, omotač od raspršenog poliuretana, sa zaštitom od vlakana, precizni kuglični ležaj, zabrtvljen, Priključak s trnom

Promjer kotača
200 mm
Širina gume
35 mm
Duljina pričvrsnog elementa
32 mm
Provjes
60 mm
Visina
229 mm
Nosivost
150 kg