Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
2370DIK075P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od čeličnog lima, omotač od pune gume, siva bez tragova, sa zaštitom od vlakana, konusni ležaj, Otvor za vijak

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Stražnji otvor Ø
10.3 mm
Provjes
30 mm
Visina
100 mm
Nosivost
55 kg
 
Kliknite ovdje!
2370PJP075P30

Okretni kotač, Kućište od čeličnog lima, podcinčano-kromirano, okretni ležaj s dvostrukim kugličnim vijencem, osovina kotača pričvršćena vijkom.

Tijelo kotača od polipropilena, omotač od TENTEprena (termoplastične gume), siva bez tragova, precizni kuglični ležaj, sa zaštitom od vlakana, Otvor za vijak

Promjer kotača
75 mm
Širina gume
25 mm
Stražnji otvor Ø
10.3 mm
Provjes
30 mm
Visina
100 mm
Nosivost
75 kg