Online katalog


Upit
Ispis
Tražite
°F / " / LBS

Odabir proizvoda:

Kliknite ovdje!
B10-10x20 / 10

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
10 x 20 mm
Visina
4.5 mm
Nosivost
60 kg
 
Kliknite ovdje!
B10-11x20 / 10

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
11 x 20 mm
Visina
4.5 mm
Nosivost
60 kg
 
Kliknite ovdje!
B10-11x20 / 8

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
11 x 20 mm
Visina
4.5 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
B10-11x30 / 10

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
11 x 30 mm
Visina
4.5 mm
Nosivost
60 kg
 
Kliknite ovdje!
B10-11x30 / 11

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
11 x 30 mm
Visina
4 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
B10-9x24 / 10

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
9 x 24 mm
Visina
4 mm
Nosivost
60 kg
 
Kliknite ovdje!
B11-10x33 / 10

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
10 x 33 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
B11-11x39 / 11

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
11 x 39 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
B11-8x33 / 8

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
8 x 33 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
B11-8x33 / 8

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
8 x 33 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
B20-7x36 / 8

Zatik s obrubom bez steznog prstena

Zatik s obrubom
7 x 36 mm
Visina
4 mm
Nosivost
30 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x15 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 15 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x16 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 16 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x17 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 17 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x18 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 18 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x19 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 19 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x20 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 20 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x21 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 21 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x22 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 22 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x25 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 25 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P10-40x27 / 8

Zatik s U-pločom

Veličina ploče
40 x 27 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P11-40x16 / 8

Zatik s L-pločom

Veličina ploče
40 x 16 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P11-40x17 / 8

Zatik s L-pločom

Veličina ploče
40 x 17 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P11-40x19 / 8

Zatik s L-pločom

Veličina ploče
40 x 19 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P11-40x22 / 8

Zatik s L-pločom

Veličina ploče
40 x 22 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P11-40x25 / 8

Zatik s L-pločom

Veličina ploče
40 x 25 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P11-40x27 / 8

Zatik s L-pločom

Veličina ploče
40 x 27 mm
Visina
8 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P40-60x60 / 10

Priključak s pločicom

Veličina ploče
60 x 60 mm
Visina
13.5 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
P40-60x60 / 11

Priključak s pločicom

Veličina ploče
60 x 60 mm
Visina
13.5 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-30x30 / 8

Priključak s pločicom

Veličina ploče
30 x 30 mm
Visina
10 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-38x38 / 10

Priključak s pločicom

Veličina ploče
38 x 38 mm
Visina
10 mm
Nosivost
60 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-38x38 / 8

Priključak s pločicom

Veličina ploče
38 x 38 mm
Visina
10 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-42x42 / 10

Priključak s pločicom

Veličina ploče
42 x 42 mm
Visina
10 mm
Nosivost
60 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-42x42 / 11

Priključak s pločicom

Veličina ploče
42 x 42 mm
Visina
12 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-42x42 / 8

Priključak s pločicom

Veličina ploče
42 x 42 mm
Visina
10 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-65x65 / 10

Priključak s pločicom

Veličina ploče
65 x 65 mm
Visina
12 mm
Nosivost
80 kg
 
Kliknite ovdje!
P41-65x65 / 11

Priključak s pločicom

Veličina ploče
65 x 65 mm
Visina
12 mm
Nosivost
100 kg
 
Kliknite ovdje!
R10-8x20 / 8

Zatik, užlijebljeni

Zatik s obrubom
8 x 20 mm
Visina
3.5 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R10-8x28 / 8

Zatik, užlijebljeni

Zatik s obrubom
8 x 28 mm
Visina
3.5 mm
Nosivost
40 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-10x29

Plastični prilagodnik, okrugli

Duljina pričvrsnog elementa
10 mm
Visina
3.5 mm
Nosivost
30 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-12x27

,

Duljina pričvrsnog elementa
12 mm
Visina
5.5 mm
Nosivost
30 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-13x27

,

Duljina pričvrsnog elementa
13 mm
Visina
5.5 mm
Nosivost
30 kg
 
Kliknite ovdje!
R20-14x27

,

Duljina pričvrsnog elementa
14 mm
Visina
5.5 mm
Nosivost
30 kg